Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Surfaces d'appui

Pour assurer la durée maximale de service des paliers Y complets, les surfaces d'appui doivent présenter les caractéristiques suivantes :
  • rugosité Ra ≤ 12,5 μm
  • tolérance de planéité suivant IT7

Lorsque les charges s'exerçant sur le palier Y complet, parallèlement à la semelle, sont élevées (fig. 1), SKF recommande de fixer le palier sur sa surface d'appui à l'aide de pieds de centrage. Les recommandations concernant la position et la dimension des trous pour les pieds de centrage sont indiquées dans les tableaux des produits correspondants.

Paliers appliques Y

Selon la conception, les paliers appliques peuvent comporter un embrèvement de centrage (fig. 2) ou un épaulement de centrage (fig. 3) à l'arrière pour un positionnement précis, sur un épaulement approprié ou dans un alésage dans la paroi de la machine. Paliers dans les séries FY .. M, FYJ, FYTB .. M, FYTJ, FYK et FYTBK comportent un embrèvement de centrage, tandis que les paliers FYC ont un épaulement de centrage. Pour les dimensions et tolérances, reportez-vous aux tableaux des produits concernés.

Un épaulement approprié peut être obtenu à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

  • en réalisant la paroi selon le besoin (fig. 4)
  • en fixant une rondelle appropriée à la paroi à l'aide de plusieurs vis (fig. 5)

Ces dispositifs permettent également de diminuer les charges radiales qui s'exercent sur les boulons de fixation.

SKF logo