Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation

La désignation complète d'un roulement-insert ou d'un palier complet à billes suit un système qui consiste en une désignation de base suivie ou non d'un préfixe et/ou d'un ou plusieurs suffixes.

Pour obtenir plus de détails sur le système de désignation des roulements-inserts, reportez-vous à Roulements-inserts.

Paliers roulements-inserts à billes

Vous trouverez ci-après des exemples de désignations et les options possibles pour les paliers à billes complets.
/

Exemples


Cotes métriques :
SYK 20 TDSY =
K =
20 =
TD =
F4BC 50M-TPSSF4B =
C =
50M =
TPSS =

Cotes pouces :
SY 2 11/16 LF/AH
SY =
2 11/16 =
LF
AH =

Options applicables pour les paliers à billes complets

Type de palier/palier complet

J indique des dimensions conformes à la norme JIS 1559-2009 pour les paliers à semelles à base normale, les paliers appliques et les paliers coulisseaux-tendeurs
F2B
Palier à appliques ovales
F3BB
Palier applique à support à 3 boulons
F4B
Palier à appliques carrées
FYPalier à appliques carrées
FYCPalier à appliques rondes
FYT(B)Palier à appliques ovales
PPalier à semelle complet, en tôle
P .. RPalier à semelle complet, en tôle, avec douille en caoutchouc
P2B
Palier à semelle complet, base normale
P2BT
Palier à semelle complet, base courte
PF
Palier à appliques rondes, en tôle
PFDPalier à appliques triangulaires, en tôle
PFTPalier à appliques ovales, en tôle
SYPalier à semelle complet, base normale
SYFPalier à semelle complet, base courte
TUPalier coulisseau-tendeur
WSTUPalier coulisseau-tendeur

Matériau du palier
Fonte grise
CComposite SKF pour l'industrie agroalimentaire
DFonte à graphite sphéroïdal
K
Composite
SS
Acier inoxydable


Identification de taille
Paliers complets pour arbres à cotes métriques : alésage du roulement non codé
12
à
100
12 mm
à
100 mm
M
Taille métrique et filetages métriques, le cas échéant (uniquement pour les paliers SKF pour l’industrie agroalimentaire)
Paliers complets standard pour arbres à cotes pouces : alésage du roulement non codé
1/2
à
3
1/2 in. (12,7 mm)
à
3 in. (76,2 mm)
Paliers complets SKF pour l'industrie agroalimentaire pour arbres à cotes pouces : alésage du roulement codé

Combinaison à trois chiffres qui suit le type de palier/palier complet et l’identification du matériau de la désignation du palier complet : le premier chiffre représente le nombre de pouces entiers et les deuxième et troisième chiffres sont le nombre de seizièmes de pouce.
012
à
115
3/4 in. (19,05 mm)
à
1 15/16 in. (49,213 mm)
Paliers en fonte, en composite, en composite SKF pour l'industrie agroalimentaire ou en acier inoxydable
503
à
520
pour les roulements-inserts de dimensions 203, 203-008, 203/12 et 203/15
à
pour les roulements-inserts de dimension 220
Paliers en tôle (non fournis en tant que paliers complets)
40
à
90
diamètre d'alésage du palier de 40 mm
à
diamètre d'alésage du palier de 90 mm

Caractéristiques supplémentaires des paliers
D
Dimension immédiatement supérieure à la dimension normale (cotes pouces uniquement)
LDimension immédiatement supérieure à la dimension normale (cotes pouces uniquement)
NVersion relubrifiable d’un palier composite
S
Dimension immédiatement inférieure à la dimension normale (cotes pouces uniquement)
U
Caractéristiques variables des paliers
YApproprié pour couvercle d'obturation ECW
ZSemelle à base courte et palier coulisseau-tendeur avec filetage en pouces (roulements en cotes métriques uniquement)

Roulement inséré
CPSSRoulement « insert » en acier inoxydable avec vis de blocage, type de roulement spécial pour paliers DFH
FMRoulement-insert avec bague de blocage excentrique, série YET 2
KFRoulement-insert avec alésage conique sur manchon de serrage, série YSA 2-2FK
LD, LDW
Roulement-insert avec blocage SKF ConCentra, série YSPAG 2
LFRoulement-insert avec blocage SKF ConCentra, série YSP 2-2F
RM
Roulement-insert avec vis de blocage, série YAT 2
TD, TDW
Roulement-insert avec vis de blocage, série YARAG 2
TF
Roulement-insert avec vis de blocage, série YAR 2-2F
TPSS
Roulement-insert en acier inoxydable avec vis de blocage, série YAR 2-2LPW/SS
TPZMRoulement-insert avec vis de blocage, bagues intérieure et extérieure zinguées, série YAR 2-2LPW/ZM
TR
Roulement-insert avec vis de blocage, série YAR 2- 2RF
WD, WDW
Roulement-insert avec bague de blocage excentrique, série YELAG 2
WFRoulement-insert avec bague de blocage excentrique, série YEL 2-2F
WRRoulement-insert avec bague de blocage excentrique, série YEL 2-2RF

Suffixes - autres caractéristiques
AHPalier complet pour les applications de traitement d'air
DFHPalier complet étanche (joint arrière et couvercle d'obturation installés)
VL065Faces latérales et alésage de la bague intérieure zingués
SKF logo