Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers Y à semelle complets avec palier en fonte, en composite, en composite pour la gamme agroalimentaire SKF en acier inoxydable

Roulements Y avec vis de blocage
  1. Supprimez toute trace de bavure sur l’arbre à l’aide d’une toile émeri ou d’une lime fine et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon.
  2. Montez tous les éléments à installer sur l'arbre entre les deux paliers Y complets.
  3. Assurez-vous que la base du palier et les surfaces de contact sont propres et exemptes de débris ou de bavures. Si le palier nécessite l'utilisation de cales ou un réglage, celles-ci doivent couvrir toute la longueur et toute la largeur de la base.
  4. Glissez le palier Y à semelle complet sur l'arbre, dispositif de blocage orienté vers l'extérieur.
  5. Positionnez le palier Y complet sur sa surface d’appui. Insérez les boulons ou écrous de fixation mais sans les serrer.
  6. Montez le second palier Y à semelle complet sur l'autre extrémité de l'arbre, en suivant les étapes 4 et 5.
  7. Alignez soigneusement les deux paliers Y complets à l'aide de l'arbre. Serrez complètement les boulons ou écrous de fixation dans la base du palier.
  8. Alignez l'arbre axialement dans le montage de roulements et, si possible, effectuez plusieurs rotations.
  9. Serrez les vis de blocage dans la bague intérieure des deux paliers complets au couple de serrage listé dans le tableau des produits.
  10. Si nécessaire, encliquetez le ou les couvercles d'obturation (→ Couvercles d'obturation).
Roulements Y avec bague de blocage excentrique
  1. Supprimez toute trace de bavure sur l’arbre à l’aide d’une toile émeri ou d’une lime fine et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon.
  2. Montez tous les éléments à installer sur l'arbre entre les deux paliers Y complets.
  3. Assurez-vous que la base du palier et les surfaces de contact sont propres et exemptes de débris ou de bavures. Si le palier nécessite l'utilisation de cales ou un réglage, celles-ci doivent couvrir toute la longueur et toute la largeur de la base.
  4. Une fois la bague de blocage excentrique retirée, glissez le palier Y à semelle complet sur l'arbre, dispositif de blocage orienté vers l'extérieur.
  5. Positionnez le palier Y complet sur sa surface d’appui. Insérez les boulons ou écrous de fixation mais sans les serrer.
  6. Montez le second palier Y à semelle complet sur l'autre extrémité de l'arbre, en suivant les étapes 4 et 5.
  7. Alignez soigneusement les deux paliers Y complets à l'aide de l'arbre. Serrez complètement les boulons ou écrous de fixation dans la base du palier.
  8. Alignez l'arbre axialement dans le montage de roulements et, si possible, effectuez plusieurs rotations.
  9. Placez la bague de blocage excentrique sur la partie débordante de la bague intérieure des deux paliers Y complets et ajustez-les fermement dans le sens de rotation principal.
  10. Vissez les bagues de blocage des deux paliers sur leur position finale, à l'aide d'une clé à ergot engagée dans le trou sur la circonférence de la bague.
  11. Serrez la vis de blocage dans la bague de blocage excentrique des deux paliers au couple de serrage listé dans le tableau des produits.
  12. Si nécessaire, encliquetez le ou les couvercles d'obturation (→ Couvercles d'obturation).
Roulements Y SKF ConCentra

Pour simplifier le montage, une clé hexagonale spéciale avec indicateur de couple est fournie avec les paliers SKF ConCentra ; cette clé permet d'éviter un serrage insuffisant ou, au contraire, excessif. Ce kit de montage SKF (désignation 626830) doit être commandé séparément.

Montage

  1. Supprimez toute trace de bavure sur l’arbre à l’aide d’une toile émeri ou d’une lime fine et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon. Vérifiez le diamètre de l'arbre (tolérances d'arbre recommandées → h9/IT5 ou supérieures, tableau 1).
  2. Lubrifiez l’arbre en l’enduisant d’une mince couche d’huile légère.
  3. Montez tous les éléments à installer sur l'arbre entre les deux paliers Y complets.
  4. Assurez-vous que la base du palier et les surfaces de contact sont propres et exemptes de débris ou de bavures. Si le palier nécessite l'utilisation de cales ou un réglage, celles-ci doivent couvrir toute la longueur et toute la largeur de la base.
  5. Glissez le palier Y à semelle complet sur l'arbre, dispositif de blocage orienté vers l'extérieur.
  6. Positionnez le palier Y complet sur sa surface d’appui. Insérez les boulons ou écrous de fixation et serrez-les correctement.
  7. Faites tourner la bague de montage contre le manchon de manière à placer une vis de blocage directement en face de la fente dans le manchon.
  8. Maintenez l'extrémité courte de la clé hexagonale et serrez les vis d'1/2 tour. Continuez à visser à la main.
  9. Tournez la clé hexagonale et commencez à serrer les vis de blocage à l’aide de la tige longue de la clé. Serrez d'1/4 de tour sur chaque vis selon le schéma de montage jusqu’à ce que la clé hexagonale commence à fléchir.
  10. Montez l’indicateur de couple rouge du kit de montage SKF sur la tige courte de la clé hexagonale et serrez les vis jusqu'à ce que la clé entre en contact avec l’indicateur de couple (fig. 1). En cas d'utilisation d’une autre clé dynamométrique, serrez les vis de blocage au couple de serrage listé dans le tableau des produits.
  11. Montez le second palier Y à semelle complet sur l'autre extrémité de l'arbre, en suivant les étapes 4 à 10.
  12. Si nécessaire, encliquetez le ou les couvercles d'obturation (→ Couvercles d'obturation).

N’utilisez pas d'accessoires auxiliaires tels que des marteaux ou des tubes pour serrer les vis de blocage.

Démontage

  1. Si nécessaire, passez l’arbre à la toile émeri pour enlever la rouille ou nettoyer la surface.
  2. Desserrez les vis de blocage de la bague de montage sur le premier palier.
  3. Desserrez les boulons de fixation de la seconde unité.
  4. Tapotez légèrement le bord du manchon sur le côté de la bague de blocage ou sur la face latérale de la bague intérieure du côté opposé pour desserrer le blocage (fig. 2).
  5. Retirez les boulons de fixation de la première unité.
  6. Retirez la première unité de l'arbre.
  7. Resserrez les boulons de fixation de la seconde unité.
  8. Démontez le second palier Y à semelle complet de l'autre extrémité de l'arbre, en suivant les étapes 4 à 6.

ATTENTION :

Ne serrez pas les vis de blocage tant que le roulement n'est pas placé sur l'arbre. Si les vis sont serrées trop tôt, le manchon à portées coniques multiples peut se déformer. N'essayez pas de démonter le manchon et la bague de montage du roulement avant le montage.

Lors du montage ou du démontage, SKF recommande de retirer tout le poids du roulement, pour empêcher tout mouvement axial relatif entre le roulement, le manchon et l'arbre.

Roulements Y sur un manchon de serrage
  1. Supprimez toute trace de bavure sur l’arbre à l’aide d’une toile émeri ou d’une lime fine et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon.
  2. Montez tous les éléments à installer sur l'arbre entre les deux paliers Y complets.
  3. Repérez la position du manchon de serrage sur l'arbre (fig. 3).
  4. Retirez l'écrou et la rondelle-frein du manchon de serrage.
  5. Nettoyez le manchon et la surface extérieure du manchon pour ôter le produit antirouille.
  6. Insérez un tournevis dans la fente du manchon de serrage afin d'élargir ce dernier et glissez-le jusqu’à ce qu'il soit correctement positionné sur l’arbre.
  7. Glissez sans le pousser le palier Y à semelle complet sur le manchon de serrage, extrémité la plus large de l'alésage conique du roulement en premier.
  8. Installez la rondelle-frein et vissez le contre-écrou du manchon de serrage jusqu'à ce que le palier Y complet soit bien positionné sur le manchon.
  9. Serrez le contre-écrou à l'aide d'une clé à ergot et serrez l'écrou à l'angle recommandé (fig. 4) ; la clé et l'angle sont tous deux listés dans le tableau des produits. Vérifiez que le manchon ne tourne pas sur l'arbre pendant le serrage de l'écrou.
  10. Bloquez l'écrou en insérant une des languettes de la rondelle-frein dans une des encoches de l’écrou.
  11. Montez le second palier Y à semelle complet sur l'autre extrémité de l'arbre, en suivant les étapes 3 à 10.
  12. Positionnez les paliers complets sur la surface d’appui. Insérez les boulons ou écrous de fixation mais sans les serrer.
  13. Alignez soigneusement les deux paliers Y complets à l'aide de l'arbre et, si possible, effectuez plusieurs rotations. Serrez complètement les boulons ou écrous de fixation dans la base du palier.
  14. Si nécessaire, encliquetez le ou les couvercles d'obturation (→ Couvercles d'obturation).

ATTENTION :

Lors du montage ou du démontage, SKF recommande de retirer tout le poids du roulement, pour empêcher tout mouvement axial relatif entre le roulement, le manchon et l'arbre.
SKF logo