Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Coulisseaux à billes complets avec un palier en fonte ou composite SKF pour l'industrie agroalimentaire

Les roulements inserts avec vis de blocage
  1. Supprimez toute trace de bavure sur l’arbre à l’aide d’une toile émeri ou d’une lime fine et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon.
  2. Montez tous les éléments à installer sur l'arbre entre les deux paliers complets à billes.
  3. Installez l'arbre et les coulisseaux à billes complets dans les bâtis et insérez les vis de réglage dans le trou moulé ou fileté puis dans les coulisseaux-tendeurs.
  4. Alignez l'arbre axialement dans le montage de roulements et, si possible, effectuez plusieurs rotations.
  5. Serrez les vis de blocage dans la bague intérieure des deux paliers complets au couple de serrage listé dans le tableau des produits.
  6. Si nécessaire, installez le(s) couvercle(s) d'obturation (→ Couvercles d'obturation).
Les roulements-inserts avec serrage par bague excentrique
  1. Supprimez toute trace de bavure sur l’arbre à l’aide d’une toile émeri ou d’une lime fine et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon.
  2. Montez tous les éléments à installer sur l'arbre entre les deux paliers complets à billes.
  3. Une fois la bague de blocage excentrique retirée, glissez les coulisseaux à billes complets sur les deux extrémités de l'arbre, dispositif de blocage tourné vers l'extérieur.
  4. Installez l'arbre et les coulisseaux à billes complets dans les bâtis et insérez les vis de réglage dans le trou moulé ou fileté puis dans les coulisseaux-tendeurs.
  5. Alignez l'arbre axialement dans le montage de roulements et, si possible, effectuez plusieurs rotations.
  6. Placez la bague de blocage excentrique sur la partie débordante de la bague intérieure des deux paliers à billes complets et ajustez-les fermement dans le sens de rotation principal.
  7. Vissez les bagues de blocage des deux paliers sur leur position finale, à l'aide d'une clé à ergot engagée dans le trou sur la circonférence de la bague.
  8. Serrez la vis de blocage dans la bague de blocage excentrique des deux paliers au couple de serrage listé dans le tableau des produits.
  9. Si nécessaire, installez le(s) couvercle(s) d'obturation (→ Couvercles d'obturation).
SKF logo