Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers Y à semelle complets avec corps en tôle d'acier

Roulements Y avec vis de blocage
  1. Supprimez toute trace de bavure sur l’arbre à l’aide d’une toile émeri ou d’une lime fine et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon.
  2. Montez tous les éléments à installer sur l'arbre entre les deux paliers Y complets.
  3. Glissez les roulements Y sur les deux extrémités de l’arbre, dispositif de blocage tourné vers l'extérieur. Installez la douille en caoutchouc sur le diamètre extérieur du roulement (optionnel).
  4. Assurez-vous que la base du palier et les surfaces de contact sont propres et exemptes de débris ou de bavures.
  5. Placez la base de chaque palier sur sa surface d'appui.
  6. Positionnez l'arbre et les roulements Y dans chaque base de palier. Positionnez ensuite les chapeaux de palier sur les roulements (fig. 1) et insérez les boulons ou écrous de fixation mais sans les serrer.
  7. Alignez soigneusement les deux paliers Y complets à l'aide de l'arbre. Serrez complètement les boulons ou écrous de fixation.
  8. Alignez l'arbre axialement dans le montage de roulements et, si possible, effectuez plusieurs rotations.
  9. Serrez les vis de blocage dans la bague intérieure des deux paliers complets au couple de serrage listé dans le tableau des produits.
Roulements Y avec bague de blocage excentrique
  1. Supprimez toute trace de bavure sur l’arbre à l’aide d’une toile émeri ou d’une lime fine et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon.
  2. Montez tous les éléments à installer sur l'arbre entre les deux paliers Y complets.
  3. Une fois la bague de blocage excentrique retirée, glissez les roulements Y sur les deux extrémités de l'arbre, dispositif de blocage tourné vers l'extérieur. Installez la douille en caoutchouc sur le diamètre extérieur du roulement (optionnel).
  4. Assurez-vous que la base du palier et les surfaces de contact sont propres et exemptes de débris ou de bavures.
  5. Placez la base de chaque palier sur sa surface d'appui.
  6. Positionnez l'arbre et les roulements Y dans chaque base de palier. Positionnez ensuite les chapeaux de palier sur les roulements (fig. 2) et insérez les boulons ou écrous de fixation mais sans les serrer.
  7. Alignez soigneusement les deux paliers Y complets à l'aide de l'arbre. Serrez complètement les boulons ou écrous de fixation.
  8. Alignez l'arbre axialement dans le montage de roulements et, si possible, effectuez plusieurs rotations.
  9. Placez la bague de blocage excentrique sur la partie débordante de la bague intérieure des deux paliers Y complets et ajustez-les fermement dans le sens de rotation principal.
  10. Vissez les bagues de blocage sur leur position finale, à l'aide d'une clé à ergot engagée dans le trou sur la circonférence de la bague.
  11. Serrez la vis de blocage dans la bague de blocage excentrique des deux paliers au couple de serrage listé dans le tableau des produits.
SKF logo