Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Modèles et variantes

Les paliers Y complets prêts au montage, graissés et étanches, sont disponibles dans une grande variété d'exécutions et de variantes, les principales différences résidant dans la forme et le matériau du palier, ainsi que dans le roulement Y qu'ils intègrent.

Terminologie

Certains termes fréquemment utilisés relatifs aux roulements et aux paliers sont expliqués ici. Il s'agit essentiellement de termes conformes à ceux utilisés dans les normes ISO suivantes :
  • ISO 3228:2013 Roulements – Paliers moulés et emboutis pour roulements « insert ».
  • ISO 9628:2006 avec Amd.1:2011 Roulements – Roulements « insert » et bagues de blocage excentriques
Une liste détaillée des termes et définitions spécifiques aux roulements est fournie dans la norme ISO 5593:1997 Roulements – Vocabulaire.
Roulements Y
Roulements insert, roulements avec bague intérieure plus large (fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9)
  1. Bague extérieure
  2. Surface extérieure sphérique
  3. Trou de lubrification
  4. Bague intérieure
  5. Diamètre
  6. Cage
  7. Billes
  8. Joint intégré
  9. Déflecteur
  10. Bague de blocage excentrique
  11. Vis de blocage
  12. Manchon à épaulements
  13. Bague de montage
  14. Manchon de serrage avec contre-écrou et rondelle-frein
Paliers Y complets
Palier Y à semelle complet (fig. 10)
  1. Palier Y à semelle complet
  2. Semelle
  3. Face d'appui du palier
  4. Repère moulé pour pied de centrage
  5. Trou pour boulon de fixation
  6. Roulement Y
  7. Raccord de graissage
  8. Embrèvement pour couvercle d'obturation
  9. Encoche de montage pour roulement Y
Palier Y appliques (fig. 11)
  1. Palier à appliques carrées
  2. Trou pour boulon de fixation
  3. Face d'appui du palier applique avec ou sans embrèvement de centrage
  4. Repère moulé pour pied de centrage
  5. Roulement Y
  6. Raccord de graissage
  7. Encoche de montage pour roulement Y
  8. Embrèvement pour couvercle d'obturation
Coulisseau-tendeur Y (fig. 12)
  1. Palier coulisseau-tendeur
  2. Raccord de graissage
  3. Roulement Y
  4. Rainure de guidage
  5. Embrèvement pour couvercle d'obturation
  6. Espace libre pour le positionnement de la vis de réglage
  7. Alésage central pour la vis de réglage
  8. Encoche de montage pour roulement Y
SKF logo