Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Sélection des types de paliers et variantes

La gamme de paliers Y complets SKF est très étendue. Elle comprend trois formes principales de paliers, avec un choix de cinq matériaux différents et une grande variété de roulements Y, qui peuvent être fixés sur l'arbre de diverses manières (→ Méthodes de blocage). Les matériaux de palier sont les suivants :
  • fonte grise
  • composite
  • tôle
  • composite pour SKF Food Line
  • acier inoxydable
Chaque palier Y complet présente des caractéristiques spécifiques lui permettant de s'adapter à des applications données.
Cependant, dans de nombreux cas, plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors de la sélection du palier Y complet approprié et il est donc impossible de donner des règles générales. Cependant, des facteurs essentiels sont à prendre en compte :
  • les méthodes de blocage
  • les charges (intensité et sens)
  • la solution d'étanchéité
  • la température de fonctionnement,
  • les vitesses
  • la lubrification : palier complet relubrifiable ou sans relubrification
Il faut rappeler que le coût total d'un montage et les considérations de disponibilité influencent aussi le choix final.
SKF logo