Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Charges

L'intensité de la charge est l'un des facteurs qui déterminent habituellement la taille du palier complet à billes. En règle générale, les paliers complets avec un palier en fonte, en acier inoxydable ou en composite peuvent supporter des charges plus importantes que ceux en tôle.

Charges radiales

L'intensité de la charge se définit comme suit :
  • très faible charge : P ≤ 0,02 C
  • charge légère : 0,02 C < P ≤ 0 035 C
  • charge modérée : 0 035 C < P ≤ 0,05 C
  • charge normale : 0,05 C < P ≤ 0,1 C
  • charge élevée : P > 0,1 C
Dans les applications soumises à des charges normales à fortes, seuls les paliers complets à billes avec paliers en fonte, en composite ou en acier inoxydable doivent être utilisés. Ces paliers complets peuvent supporter les mêmes charges statiques et dynamiques que les roulements insert et sont moins sensibles aux chocs.
Les paliers complets à billes intégrant des paliers en tôle sont conçus pour des charges faibles à modérées et supportent moins bien les chocs.

Charges axiales

Les paliers complets à billes intégrant des paliers en fonte, en composite ou en acier inoxydable peuvent supporter les mêmes charges statiques et dynamiques que les roulements-inserts qu’ils accueillent.
Les paliers complets à billes avec palier en tôle ont été conçus uniquement pour des charges axiales légères, en particulier les paliers à semelle complet intégrant une douille en caoutchouc.
SKF logo