Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Méthodes de blocage

Il existe cinq méthodes différentes de fixation d'un palier Y complet SKF sur un arbre :
  • Vis de blocage (fig. 1)
    Cette méthode de fixation convient à des applications où le sens de rotation de l'arbre est variable. Cela permet un montage/démontage très simple, même lorsque l'espace est limité.
  • Bague de blocage excentrique (fig. 2)
    Cette méthode est généralement utilisée sur les applications où l'arbre tourne dans une direction constante mais elle peut également être utilisée lorsque le sens de rotation est variable, en particulier lorsque les charges, les vitesses et les accélérations sont faibles.
  • Technologie de blocage SKF ConCentra (fig. 3)
    Cette méthode brevetée permet un blocage concentrique sur l'arbre. Elle convient aussi bien aux sens de rotation variables que constants.
  • Blocage de manchon de serrage (fig. 4)
    Cette méthode permet un blocage concentrique du palier Y complet sur l'arbre et convient aussi bien aux sens de rotation variables que constants.
  • Ajustement serré (fig. 5)
    Cette méthode est recommandée pour les applications où le sens de la charge varie et lorsqu'un fonctionnement régulier représente une exigence essentielle. L'utilisation de l'ajustement serré est disponible uniquement sur les roulements Y dans les séries 17262..-2RS1 et 17263..-2RS1. Ces roulements et les paliers correspondants doivent être commandés séparément.
SKF logo