Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Solutions d'étanchéité

Les principaux facteurs qui déterminent le choix de la solution d'étanchéité la plus appropriée sont les suivants :
  • la vitesse périphérique de la surface d'appui du joint
  • le frottement du joint et l'augmentation de température en découlant
  • les facteurs environnementaux, comme l'humidité, la poussière ou les gros contaminants
  • les exigences d'efficacité
Pour connaître les différentes solutions d'étanchéité des roulements-inserts et leurs caractéristiques, reportez-vous à Solutions d'étanchéité.
SKF logo