Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Vitesses

La vitesse à laquelle un roulement Y ou un palier Y complet peut fonctionner dépend principalement de :
  • la méthode utilisée pour le bloquer sur l'arbre (→ Méthodes de blocage)
  • la solution d'étanchéité
Pour les roulements Y bloqués sur l'arbre avec des vis de blocage ou une bague de blocage excentrique, la vitesse admissible du roulement est déterminée par le serrage sur l'arbre. Plus le serrage est relâché, plus la vitesse est faible (tableau 1).
Lorsqu'un roulement Y est monté en utilisant le blocage SKF ConCentra, sur un manchon de serrage ou par ajustement serré (roulements dans la série 17262..-2RS1 et 17263..-2RS1), la vitesse admissible est beaucoup plus élevée que lorsqu'une autre méthode de blocage est utilisée. L'ajustement concentrique assure également de faibles niveaux de vibrations et un fonctionnement silencieux (→ Vitesse admissible).
Les besoins en relubrification étant importants dans les applications fonctionnant à des vitesses relativement élevées, SKF recommande d'utiliser des paliers Y complets qui peuvent être relubrifiés (→ Lubrification).

AVERTISSEMENT

Si des paliers Y complets doivent être utilisés dans une application présentant des risques pour la santé, la sécurité ou l'environnement, veuillez contacter le Service Applications SKF pendant la phase de conception.

Cela est valable également pour les applications fonctionnant à des vitesses relativement élevées, dans lesquelles les arrêts-machines peuvent provoquer de sérieux problèmes.

SKF logo