Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les paliers Y complets est, selon la variante de palier complet, limitée par :
  • le matériau du palier
    • La température de fonctionnement admissible pour les paliers en composite est de –30 à +120 °C (–20 to +250 °F). Les autres matériaux de palier ne limitent pas la température de fonctionnement admissible pour le palier complet.
  • la cage PA66 (→ Cages)
  • les joints
    • La plage de température de fonctionnement admissible pour les joints en NBR est de –40 à +100 °C (–40 to +210 °F). Des températures pouvant atteindre 120 °C (250 °F) peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez le service Applications Techniques SKF.
Pour les applications haute température dont la température de fonctionnement est > 120 °C et ≤ 350 °C , reportez-vous à la section Roulements-inserts et paliers complets pour températures élevées.
SKF logo