Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Capacité de charge axiale

Dans des conditions normales, où la durée de service d'un roulement et son fonctionnement régulier représentent des exigences essentielles pour une application, la capacité de charge axiale pour les roulements Y est déterminée par :

Fa  0,25 C0
Dans les autres cas, la capacité de charge axiale est déterminée par la puissance de la méthode de blocage (dénommée également « puissance de serrage ») :
  • Blocage avec vis de blocage ou bague de blocage excentrique
    → Fa ~ 0,2 C
  • Technologie de blocage SKF ConCentra
    → Fa ~ 0,2 C ... 0,4 C
  • Blocage par manchon de serrage
    → Fa ~ 0,15 C ... 0,2 C

Symboles

C=charge dynamique de base [kN] (→ tableaux des produits)
C0=charge statique de base [kN] (→ tableaux des produits)
Fa=charge axiale [kN]
SKF logo