Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Sélection de la taille du palier complet

Les dimensions du palier complet à utiliser dans une application peuvent être choisies initialement en fonction de sa capacité de charge par rapport aux charges appliquées et aux exigences de durée de service et de fiabilité. Les valeurs de la charge dynamique de base C et de la charge statique de base C0 sont indiquées dans les tableaux des produits.

La charge dynamique de base se calcule selon les spécifications définies dans la norme ISO 281, tandis que la charge statique de base se calcule selon la norme ISO 76.

Pour sélectionner des dimensions de palier complet pour les applications où les températures sont élevées, reportez-vous à Charges et choix des dimensions du roulement.
SKF logo