Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Choix des dimensions du roulement à l'aide des formules de durée

Les trois principales méthodes de calcul de durée sont :
  • Durée nominale

    La durée nominale, telle que définie par la norme ISO 281, est la méthode la plus simple de calcul de la durée. Son principal critère est la fatigue en sous-couche.
  • Durée SKF

    Pour les roulements modernes de qualité supérieure, la durée nominale, pour une application donnée, peut différer de manière significative de la durée de service réelle. La durée de service dans une application spécifique dépend d'une multitude de facteurs, parmi lesquels la lubrification, le degré de pollution, le montage correct et d'autres conditions environnementales tout comme la conception du roulement.

    La durée de vie SKF représente la relation entre le rapport de limite de fatigue, les conditions de lubrification et le niveau de pollution dans le roulement.


La méthode de la durée nominale est parfaitement adaptée au choix de la taille du roulement Y ou du palier Y complet car elle est basée sur l’expérience. En l'absence d'expérience sur la durée nominale requise et la fiabilité opérationnelle, les valeurs indicatives listées dans le tableau 1 pour la durée nominale L10h peuvent être utilisées.
Pour exploiter totalement la durée de vie d'un roulement Y ou d'un palier Y complet, la formule de durée modifiée selon la norme ISO 281 doit être utilisée pour calculer la durée nominale SKF.
SKF logo