Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Charge statique équivalente

Lorsque les charges statiques comprennent une composante radiale et une composante axiale, il est nécessaire de calculer une charge statique équivalente. Celle-ci correspond à une charge fictive (radiale pour les roulements radiaux et axiale pour les butées) qui, si elle était appliquée, causerait la même déformation permanente du roulement que la charge réelle. Elle s'obtient à partir de la formule générale suivante :

Equivalent static bearing load


P0=charge statique équivalente [kN]
Fr=charge radiale effective (voir ci-dessous) [kN]
Fa=charge axiale effective (voir ci-dessous) [kN]
X0=coefficient de charge radiale du roulement
Y0=coefficient de charge axiale du roulement
Les informations et les données nécessaires pour calculer la charge statique équivalente sont fournies dans les section des produits concernés.
Lors du calcul de P0, il convient d'utiliser la charge maximale susceptible d'être appliquée et ses composants radiaux et axiaux (fig. 1) doivent être insérés dans l'équation ci-dessus. Si une charge statique agit sur un roulement dans différentes directions, l'intensité de ces composantes variera. Dans de tels cas, il convient d'utiliser les composantes de la charge donnant la plus grande valeur de charge statique du roulement équivalente P0.
SKF logo