Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Choix des dimensions du roulement à l'aide de la capacité de charge statique

Les dimensions du roulement doivent être choisies à partir de la charge statique de base C0, plutôt que de la durée de service du roulement, en présence de l'une des conditions suivantes :
  • Le roulement est à l'arrêt et soumis à une charge continue ou intermittente (chocs).
  • Le roulement effectue, sous charge, de lents mouvements d'oscillation ou d'alignement.
  • Le roulement sous charge tourne à très basse vitesse (n < 10 tr/min) et la durée de service requise est courte. En d'autres termes, la formule de durée, dans ce cas, pour une charge équivalente donnée P, donnerait une charge dynamique de base requise C tellement faible que le roulement choisi à partir de la durée de service serait soumis à une surcharge considérable.
  • Le roulement tourne et, en plus des charges de fonctionnement normales, doit supporter des charges avec des chocs importants.
Dans tous ces cas, la charge admissible pour le roulement est la charge maximale qu'il peut supporter sans déformation permanente des éléments roulants ou des pistes. La déformation permanente est généralement causée par :
  • de lourdes charges agissant sur le roulement lorsqu'il est à l'arrêt ou oscille lentement
  • des chocs importants agissant sur le roulement pendant sa rotation
Selon les conditions de fonctionnement et la charge, ceci risque de former des « plats » sur les éléments roulants ou des empreintes sur les pistes. Les empreintes peuvent être espacées irrégulièrement sur la piste du roulement ou être séparées par des intervalles réguliers correspondant à l'espacement des éléments roulants.
Les déformations permanentes entraînent généralement des vibrations et/ou un fonctionnement bruyant et une augmentation du frottement. Il est également possible que le jeu interne augmente ou que le caractère des ajustements change.
L'ampleur de l'impact négatif de ces changements sur les performances du roulement dépend des exigences qui pèsent sur ce dernier dans une application donnée. Vous devez donc vous assurer qu'aucune déformation permanente ne se produise ou qu'elle soit très limitée en choisissant un roulement présentant une capacité de charge statique suffisamment élevée, si l'une des exigences suivantes doit être satisfaite :
  • fiabilité élevée
  • un fonctionnement silencieux, par ex. pour les moteurs électriques
  • un fonctionnement sans vibrations, par ex. pour les machines-outils
  • un couple de frottement constant, par ex. pour les équipements de mesure et d’essais
  • un faible frottement de démarrage sous charge, par ex. pour les grues
SKF logo