Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers roulements-inserts SKF pour l'industrie agroalimentaire

 Paliers complets à billes SKF pour l’industrie alimentaire (vue éclatée)
Les paliers complets à billes SKF pour l'industrie agroalimentaire offrent le potentiel d’une solution sans relubrification adaptée à la plupart des environnements mouillés, abrasifs et contaminants. Ils sont disponibles dans une gamme de modèles et de variantes de composants, pour adapter au mieux la configuration du palier complet aux diverses applications et environnements. En standard, les paliers complets à billes SKF pour l'industrie agroalimentaire sont disponibles dans les exécutions et variantes suivantes :

D’autres variantes sont possibles en commandant les pièces séparément.

Pour plus d'informations sur les roulements-inserts en acier inoxydable et sur les roulements avec bagues zinguées, reportez-vous aux sous-sections correspondantes de Roulements-inserts avec vis de blocage (tableau des produits).

Pour plus d'informations sur les paliers à billes complets en fonction de la forme du logement, reportez-vous à la section :

SKF logo