Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques des paliers roulements-inserts


PaliersRoulements
Normes
de dimensions
Dimensions d'encombrement en conformité avec :
  • ISO 3228
    • Séries FY .. U et FYTB .. M
    • Séries FY .. U, sauf pour la distance des trous des boulons de fixation (J), largeur totale (A), et la position du roulement par rapport à la surface d’appui
    • Séries FYK et FYTBK
    • Séries PFT, PF et PFD
  • JIS B 1559
    • Séries FYJ, FYTJ et FYC
  •  non standard (au niveau national ou international), mais à usage courant sur le marché
    • Séries F4BC, F2BC et F3BBC
    • Séries F4BSS et F2BSS
Caractéristiques des roulements
TolérancesTolérance pour la largeur totale T (fig. 1) des paliers, sauf pour la gamme SKF pour l’industrie agroalimentaire :
  • d ≤ 50 mm
    → ±0,5 mm
  • d > 50 mm
    → ±0,6 mm

Le diamètre extérieur du roulement correspond à sa portée dans le palier de manière à ce que la bague extérieure ne puisse pas tourner, mais soit toujours en mesure de compenser les défauts d'alignement.

Pour les tolérances des paliers roulements-inserts SKF pour l’industrie agroalimentaire, veuillez contactez le Service Applications Techniques SKF.

Caractéristiques des roulements
Jeu radial interneCaractéristiques des roulements
Matériaux

Fonte

  • Séries FY(J), FYT(J), FYTB et FYC
    • fonte grise EN-GJL-HB235 conformément à la norme EN 1561

Composite

  • Séries FYK et FYTBK
    • PA6 renforcé de fibres de verre
    • renfort par bobine d'acier « moulée »

Tôle

  • Séries PFT, PF et PFD
    • tôle d'acier laminée à froid,6+ zinguée sans chrome

Composite SKF pour l'industrie agroalimentaire

  • Séries F4BC, F2BC et F3BBC
    • PP renforcé de fibres de verre

Acier inoxydable

  • Séries F4BSS et F2BSS
    • acier inoxydable austénitique coulé (série AISI 300)
Composants et matériaux
Défaut d'alignement

Caractéristiques des roulements

Pour les unités avec un joint arrière (suffixe de désignation DFH), le défaut d'alignement initial statique admissible du roulement est de 1°.

SKF logo