Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Types de roulements Y

La gamme de paliers Y appliques complets SKF contient une large variété de types et séries de roulements Y dont les principales différences concernent la manière dont le roulement est bloqué sur l'arbre et la solution d'étanchéité utilisée.

Pour des informations détaillées sur la gamme de roulements Y, y compris les différentes méthodes de blocage, solutions d'étanchéité et matières, reportez vous à la section Roulements Y (→ Modèles et variantes, tableau des produits).

Méthodes de blocage

Les méthodes de blocage disponibles en standard pour les paliers Y appliques complets sont :

Solutions d'étanchéité

Les roulements Y utilisés dans la gamme de paliers Y appliques complets standard comportent l'un des dispositifs d'étanchéité suivants :
Sur demande, les roulements Y peuvent être fournis avec un flasque des deux côtés (fig. 9).
SKF logo