Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

La désignation complète d'un roulement Y ou d'un palier Y complet consiste en une désignation de base suivie ou non d'un préfixe et/ou d'un ou plusieurs suffixes.

Pour en savoir plus sur le système de désignation des roulements Y, reportez-vous à Roulements Y.

Paliers appliques Y

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les paliers Y appliques complets.
/

Exemples


Cotes métriques :
FYTBK 35 LFFYTB =
K =
35 =
LF =
FYWK 50 LTHRFY =
W =
K =
50 =
L =
THR =

Cotes pouces :
FY 1 1/2 LF/AHFY =
1 1/2 =
LF
AH =

Options applicables pour les paliers Y appliques complets

Type de palier/palier complet

J indique des dimensions conformes à JIS 1559-2009

W à la fin de la désignation de la série du palier indique un palier Y ou un palier Y complet SKF Food Line
FY
Palier à appliques carrées
FYAPalier applique à support à 3 boulons
FYCPalier à appliques rondes
FYMPalier à appliques carrées, capacité de charge supérieure
FYT(B)Palier à appliques ovales
PF
Palier à appliques rondes, en tôle
PFDPalier à appliques triangulaires, en tôle
PFTPalier à appliques ovales, en tôle

Matériau du boîtier
Fonte grise
KComposite
R
Acier inoxydable

Identification de taille
Paliers complets pour arbres à cotes métriques : alésage du roulement non codé
12
à
100
12 mm
à
100 mm
Paliers complets pour arbres à cotes pouces : alésage du roulement non codé
1/2
à
3
12,7 mm
à
76,2 mm
Paliers en fonte, en composite, en composite SKF pour l'industrie alimentaire ou en acier inoxydable
503
à
520
pour les roulements Y de dimensions 203, 203-008, 203/12 et 203/15
à
pour les roulements Y de dimension 220
Paliers en tôle (non fournis en tant que paliers complets)
40
à
90
diamètre d'alésage du palier de 40 mm
à
diamètre d'alésage du palier de 90 mm

Caractéristiques supplémentaires des paliers
A
Dimension immédiatement inférieure à la dimension normale (cotes pouces uniquement)
L
Convient au couvercle d'obturation ECL
N

Version relubrifiable du palier composite.

En cas de paliers Y complets SKF pour l'industrie alimentaire, uniquement utilisée avec le suffixe VZ1A2 (→ )

Y
Approprié pour couvercle d'obturation ECW

Roulement Y inséré
FMRoulement Y avec bague de blocage excentrique, série YET 2
KFRoulement Y avec alésage conique sur manchon de serrage, série YSA 2-2FK
LD, LDW
Roulement Y avec blocage SKF ConCentra, série YSPAG 2
LFRoulement Y avec blocage SKF ConCentra, série YSP 2-2F
RM
Roulement Y avec vis de blocage, série YAT 2
TA
Roulement Y SKF pour l'industrie alimentaire avec vis de blocage, série YAR 2-2RF/VE495
TD, TDW
Roulement Y avec vis de blocage, série YARAG 2
TF
Roulement Y avec vis de blocage, série YAR 2-2F
TH
Roulement Y SKF pour l'industrie alimentaire avec vis de blocage, série YAR 2-2RF/HV
THR
Roulement Y SKF pour l'industrie alimentaire avec vis de blocage, série YAR 2-2RFGR/HV
TR
Roulement Y avec vis de blocage, série YAR 2-2RF
WD, WDW
Roulement Y avec bague de blocage excentrique, série YELAG 2
WFRoulement Y avec bague de blocage excentrique, série YEL 2-2F
WR
Roulement Y avec bague de blocage excentrique, série YEL 2-2RF

Suffixes - autres caractéristiques
AHRoulement Y pour les applications de traitement d'air
VL065Faces latérales et alésage de la bague intérieure zingués
VZ1A2
Version relubrifiable du palier Y complet SKF pour l'industrie alimentaire avec palier composite, uniquement utilisée avec le suffixe N (→ ).
SKF logo