Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Paliers appliques en fonte

Les paliers appliques en fonte sont utilisés dans les séries de paliers complets à billes indiquées dans :
Les paliers appliques en fonte permettent de relubrifier les paliers complets à billes à travers un raccord de graissage. Ils sont donc idéaux pour les montages de roulements fonctionnant en présence de l'une des conditions suivantes :
  • hauts niveaux de contamination
  • vitesses élevées
  • températures élevées
  • charges relativement lourdes
Trois différents types de paliers sont disponibles :

    Couvercles d'obturation

    Les couvercles d'obturation sont en polypropylène (PP), sont résistants à la plupart des produits chimiques et peuvent fonctionner à des températures pouvant atteindre 100 °C. Ils se montent en s'enclenchant dans l'embrèvement du palier.
    SKF logo