Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Paliers appliques composites

Les paliers appliques composites sont utilisés dans les séries Y indiquées dans :

Les paliers appliques composites sont fabriqués en PA6 léger renforcé de fibre de verre et ne comportent pas de dispositif de relubrification. Pour assurer durabilité, résistance mécanique et stabilité thermique, ils sont renforcés d'une bobine d'acier « moulée ».

Les paliers Y appliques complets composites sont particulièrement adaptés aux applications pour lesquelles les paramètres suivants sont primordiaux : vitesses relativement élevées, charges modérées, fiabilité et maintenance minimale.
Deux types de paliers sont disponibles :
  • Série FYK ()
    → flasque carré
    → quatre trous de fixation ronds

Les trous de fixation sont renforcés par des inserts en acier zingué sans chrome 6+.

Couvercles d'obturation

Les couvercles d'obturation sont en polypropylène (PP), sont résistants à la plupart des produits chimiques et peuvent fonctionner à des températures pouvant atteindre 100 °C. Ils se montent en s'enclenchant dans l'embrèvement du palier.
SKF logo