Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Types de palier

Les paliers appliques SKF pour roulements Y sont disponibles en standard dans une large variété de types et de matériaux. La gamme standard comprend des paliers en :
  • fonte
  • composite
  • tôle
  • composite SKF pour l'industrie alimentaire
  • acier inoxydable

Fixation à une surface d'appui

Les paliers appliques comportent deux, trois ou quatre trous de fixation permettant de les attacher à une surface d'appui à l'aide de boulons filetés. Les trous de fixation varient pour différents types et matériaux de paliers :
  • Fonte
    • Série FY(J) (flasque carré)
      → quatre trous de fixation ronds
    • Séries FYT(B) et FYTJ (flasque ovale)
      → deux trous de fixation ronds
    • Série FYC (flasque rond)
      → quatre trous de fixation ronds
  • Composite
    • Série FYK (flasque carré)
      → quatre trous de fixation ronds
    • Série FYTBK (flasque ovale)
      → deux trous de fixation ronds
    Les trous de fixation sont renforcés d'inserts en acier zingué sans chrome 6+.
  • Tôle
    • Série PFT (flasque ovale)
      → deux trous de fixation carrés
    • Séries PF et PFD (flasque rond et triangulaire)
      → trois ou quatre trous de fixation carrés
  • Composite pour SKF Food Line
    • Série FYWK (flasque carré)
      → quatre trous de fixation ronds
    • Série FYTWK (flasque ovale)
      → deux trous de fixation ronds
    • Série FYAWK (flasque à support à 3 boulons)
      → trois trous de fixation ronds
    Les trous de fixation sont renforcés d'inserts en acier inoxydable austénitique.
  • Acier inoxydable
    • Série FYWR (flasque carré)
      → quatre trous de fixation ronds
    • Série FYTWR (flasque ovale)
      → deux trous de fixation ronds
Selon la conception, les paliers appliques peuvent comporter un embrèvement de centrage (fig. 1) ou un épaulement de centrage (fig. 2) à l'arrière pour un positionnement précis, sur un épaulement approprié ou dans un alésage dans la paroi de la machine. Les paliers des séries FY .. M, FYJ, FYTB .. M, FYTJ, FYK et FYTBK comportent un embrèvement de centrage, tandis que les paliers FYC ont un épaulement de centrage. Pour les dimensions et tolérances, reportez-vous aux tableaux des produits concernés.

Un épaulement approprié peut être obtenu à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

  • en réalisant la paroi selon le besoin (fig. 3)
  • en fixant une rondelle appropriée à la paroi à l'aide de plusieurs vis (fig. 4)

Ces dispositifs permettent également de diminuer les charges radiales qui s'exercent sur les boulons de fixation.

SKF logo