Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers appliques en tôle

Les paliers appliques en tôle peuvent être combinés avec différents types de roulements Y selon :
  • tableau 3 pour paliers à appliques ovales
  • tableau 2 pour paliers à appliques rondes et triangulaires
Les paliers en tôle doivent être commandés séparément des roulements Y. L'avantage de commander des composants individuels est qu'un grand nombre de combinaisons est possible.

Les paliers appliques en tôle sont en tôle d'acier sans chrome 6+ zinguée pour assurer une protection contre la corrosion. Ils sont conçus pour des applications simples avec des charges et vitesses limitées et ne comportent pas de dispositif de relubrification.

Trois différents types de paliers sont disponibles :
  • Série PFT (fig. 1)
    → flasque ovale
    → deux trous de fixation carrés.
  • Série PF (fig. 2)
    → flasque rond
    → trois ou quatre trous de fixation carrés
  • Série PFD (fig. 3)
    → flasque triangulaire
    → trois trous de fixation carrés
SKF logo