Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers appliques en acier inoxydable

Les paliers appliques en acier inoxydable sont utilisés dans les séries Y indiquées dans :

  • tableau 1 pour paliers à appliques carrées
  • tableau2 pour paliers à appliques ovales

Les paliers complets contiennent des roulements Y en acier inoxydable remplis de graisse compatible alimentaire.

Les paliers ne peuvent pas être commandés en tant que produits séparés.
Les paliers appliques en acier inoxydable sont en acier inoxydable austénitique coulé (série AISI 300). Ils sont conçus pour les paliers Y appliques complets des applications lourdes et résistent à une large variété de produits chimiques et autres traitements utilisés pendant les processus de nettoyage des applications agroalimentaires (tableau 3). Comparés aux paliers composites SKF pour l'industrie agroalimentaire, les paliers en acier inoxydable offrent un niveau encore plus élevé de résistance aux produits chimiques agressifs utilisés pour le nettoyage. Les paliers Y appliques complets en acier inoxydable sont particulièrement adaptés aux applications pour lesquelles les paramètres suivants sont primordiaux : vitesses élevées, charges lourdes, fiabilité et maintenance minimale.
Les paliers appliques en acier inoxydable comportent un trou fileté bouché destiné à recevoir un dispositif de relubrification si une relubrification est requise. Ils sont disponibles en trois types différents :
  • Série FYWR .. Y (fig. 1)
    → flasque carré
    → quatre trous de fixation ronds
  • Série FYTWR .. Y (fig. 2)
    → flasque ovale
    → deux trous de fixation ronds

Couvercles d'obturation

Pour protéger le montage de roulements à l'extrémité d'un arbre et pour éviter le risque d'accident causé par un bout d'arbre exposé, les paliers Y appliques complets en acier inoxydable peuvent être équipés de couvercles d'obturation série ECW (fig. 3). Les couvercles d'obturation sont des accessoires et doivent être commandés séparément. Les désignations et la distance A5 dont le couvercle d'obturation dépasse du palier (fig. 4) sont indiquées dans les tableaux des produits (→ Paliers Y complets à appliques carrées, Paliers Y complets à appliques ovales).

La gamme complète de couvercles d'obturation pour paliers et paliers Y complets est indiquée dans le tableau des produits.

Les couvercles d'obturation sont en polypropylène (PP), sont résistants à la plupart des produits chimiques et peuvent fonctionner à des températures pouvant atteindre 100 °C. Ils se montent en s'enclenchant dans l'embrèvement du palier.
SKF logo