Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Capacité de charge

Roulements-inserts

Pour des recommandations sur les charges, reportez-vous à :

Paliers

Les paliers à appliques en fonte, en standard composite ou en acier inoxydable peuvent supporter au moins les mêmes charges statiques et dynamiques que les roulements-inserts qu'ils accueillent. Les paliers à appliques en composite SKF pour l'industrie agroalimentaire peuvent, à température ambiante, supporter au moins la même charge statique que les roulements-inserts qu’ils accueillent. Ces paliers complets à billes peuvent également être utilisés dans des applications où peuvent apparaître des charges axiales variables ou des chocs.

Les paliers en tôle présentent une capacité de charge inférieure à celle des roulements-inserts qu’ils contiennent. Les charges de palier radiales admissibles sont indiquées dans les tableaux de produits concernés.

La charge axiale ne doit pas dépasser 20 % de la charge radiale admissible.

En l'absence d'épaulement de centrage correspondant à l'embrèvement ou à l'épaulement au dos du palier (→ Fixation à une surface d'appui) et lorsque les charges s'exerçant sur le palier sont élevées, SKF recommande de fixer le palier sur sa surface d'appui à l'aide de pieds de centrage.

La position et la taille des trous des pieds de centrage pour les paliers appliques des séries FY(J), FYTB et FYTJ sont indiquées dans les tableaux des produits concernés :

AVERTISSEMENT

Si des paliers complets à billes doivent être utilisés dans une application présentant des risques pour la santé, la sécurité ou l'environnement, veuillez contacter le Service Applications SKF pendant la phase de conception.
SKF logo