Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Couvercles d'obturation

Montage

  1. Retirez le couvercle d'obturation de son emballage.
    Les couvercles d'obturation ECW sont munis d'un trou de drainage en option (fig. 1). Ouvrez-le si nécessaire.
  2. Repérez l'embrèvement du palier pour le couvercle d'obturation et vérifiez qu'il est propre et exempt de tout débris.
  3. Inclinez le couvercle d'obturation contre le palier et insérez le bord du couvercle dans l'embrèvement du palier.
    Lors du montage des couvercles d'obturation ECW (fig. 1) sur les paliers composites pour SKF Food Line, veillez à ce que les deux languettes les plus larges recouvrent les encoches de montage et que les languettes les plus étroites présentant une saillie s'engagent dans l'embrèvement du palier.
  4. Poussez le couvercle d'obturation vers le palier jusqu'à ce que le bord s'insère dans l'embrèvement du palier. Si nécessaire, aidez à positionner le bord du couvercle en le courbant légèrement.
  5. Vérifiez que le couvercle d'obturation est bien en place. Si cela n'est pas le cas, retirez-le et répétez l'opération à partir de l'étape 3.

Démontage

  1. Insérez un tournevis ou un outil pointu dans l'espace entre le palier et la saillie de démontage située sur le côté du couvercle d'obturation.
  2. Débloquez le couvercle d'obturation en faisant levier jusqu'à ce qu'une partie du bord du couvercle d'obturation sorte de l'embrèvement du palier. Maintenez le couvercle d'obturation pour vous assurer qu'il ne tombe pas et terminez le processus de déblocage à la main.

AVERTISSEMENT

Dangers liés aux pièces rotatives. Pour éviter les blessures graves, montez ou démontez le couvercle d'obturation uniquement lorsque l'arbre a arrêté de tourner et que la machine a été bloquée ou l'arbre immobilisé de telle sorte qu'il ne puisse plus tourner.
SKF logo