Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers Y appliques complets en tôle

Roulements Y avec vis de blocage
  1. Supprimez toute trace de bavure sur l’arbre à l’aide d’une toile émeri ou d’une lime fine et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon.
  2. Montez tous les éléments à installer sur l'arbre entre les deux paliers Y complets.
  3. Placez un demi-palier en position sur la paroi de la machine à l'aide de boulons filetés (fig. 1).
  4. Glissez le roulement Y sur l’arbre et dans le demi-palier, dispositif de blocage tourné vers l'extérieur.
  5. Placez le second demi-palier sur le roulement Y (fig. 2).
  6. Insérez les boulons ou écrous de fixation mais sans les serrer.
  7. Montez le second palier Y applique sur l'autre extrémité de l'arbre, en suivant les étapes 3 à 6.
  8. Serrez complètement les boulons ou écrous de fixation des paliers appliques.
  9. Alignez l'arbre axialement dans le montage de roulements et, si possible, effectuez plusieurs rotations.
  10. Serrez les vis de blocage dans la bague intérieure des deux paliers complets au couple de serrage listé dans le tableau des produits.
Roulements Y avec bague de blocage excentrique
  1. Supprimez toute trace de bavure sur l’arbre à l’aide d’une toile émeri ou d’une lime fine et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon.
  2. Montez tous les éléments à installer sur l'arbre entre les deux paliers Y complets.
  3. Placez un demi-palier en position sur la paroi de la machine à l'aide de boulons filetés (fig. 3).
  4. Une fois la bague de blocage excentrique retirée, glissez le roulement Y sur l’arbre et dans le demi-palier, dispositif de blocage tourné vers l'extérieur.
  5. Placez le second demi-palier sur le roulement Y (fig. 4).
  6. Insérez les boulons ou écrous de fixation mais sans les serrer.
  7. Montez le second palier Y applique sur l'autre extrémité de l'arbre, en suivant les étapes 3 à 6.
  8. Serrez complètement les boulons ou écrous de fixation des paliers appliques.
  9. Alignez l'arbre axialement dans le montage de roulements et, si possible, effectuez plusieurs rotations.
  10. Placez la bague de blocage excentrique sur la partie débordante de la bague intérieure des deux paliers Y complets et ajustez-les fermement dans le sens de rotation principal.
  11. Vissez les bagues de blocage sur leur position finale, à l'aide d'une clé à ergot engagée dans le trou sur la circonférence de la bague.
  12. Serrez la vis de blocage dans la bague de blocage excentrique des deux paliers au couple de serrage listé dans le tableau des produits.
SKF logo