Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les paliers complets à billes est, selon la variante de palier complet, limitée par :
  • le matériau du palier
    • La température de fonctionnement admissible pour les paliers en matériau composite est de -20 à +80 °C. Des températures pouvant atteindre 100 °C peuvent être tolérées pendant de brèves périodes. Les autres matériaux de palier ne limitent pas la température de fonctionnement admissible pour le palier complet.
  • la cage PA66 (→ Cages)
  • les joints de roulements et les joints arrière
    • La plage de température de fonctionnement admissible pour les joints en NBR est de –40 à +100 °C. Des températures pouvant atteindre 120 °C peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.
      En général, les pointes de température se produisent au niveau de la lèvre d'étanchéité.
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez le service Applications Techniques SKF.
Pour les applications haute température dont la température de fonctionnement est > 120 °C et ≤ 350 °C, reportez-vous à Roulements-inserts et paliers complets à billes pour températures élevées.
SKF logo