Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Unités conformes aux normes nord-américaines

Paliers complets à semelle

Palier complets à semelle, série P2B

Les paliers complets à semelle utilisent des paliers en fonte. Ils sont équipés d’un raccord de graissage pour la relubrification et de trous de boulons fendus pour le réglage pendant l’installation. Trois séries sont disponibles :

  • La série P2B présente une hauteur semelle-centre standard.
  • La série P2BL présente une hauteur semelle-centre basse, en général 1/16 de pouce inférieure à celle de la série P2B.
  • P2BM est la série de classe moyenne. Les paliers peuvent recevoir un roulement de plus grande dimension pour une taille d'arbre donnée, ce qui permet d'obtenir une capacité de charge supérieure 
Vous trouverez ces unités dans le tableau des produits en utilisant le filtre de recherche « Norme nord-américaine ».

Unités à semelle taraudée

Unité à semelle taraudée avec vis de blocage P2BT

Les unités à semelle taraudée (série P2BT) sont une variante des paliers à semelle et sont optimisées pour les applications où l’espace est limité. Elles utilisent des paliers en fonte et sont livrées avec un raccord de graissage pour la relubrification.

Vous trouverez ces unités dans le tableau des produits en utilisant le filtre de recherche « Norme nord-américaine ».

Modèles de roulements-inserts

Les unités conformes aux normes nord-américaines sont disponibles avec différentes conceptions des roulements-inserts : 

  • Fixation par vis de blocage
    • Roulements avec bague intérieure large, avec joints et déflecteurs (suffixe TF)
    • Roulements étanches avec bague intérieure étroite (suffixe RM)
  • Bague de blocage excentrique
    • Roulements avec bague intérieure large, avec joints et déflecteurs (suffixe WF)
    • Roulements étanches avec bague intérieure étroite (suffixe FM)
  • Blocage par la technologie SKF ConCentra
    • Roulements avec bague intérieure large, avec joints et déflecteurs (suffixe LF)
    Le blocage par la technologie SKF ConCentra réduit les vibrations et l'endommagement de l'arbre.
SKF logo