Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Modèles de roulements-insert

La gamme de paliers à billes à semelle complets SKF contient une large variété de types et séries de roulements-inserts dont les principales différences concernent la manière dont le roulement est bloqué sur l'arbre et la solution d'étanchéité utilisée.

Pour des informations détaillées sur la gamme de roulements-inserts, y compris les différentes méthodes de blocage, solutions d'étanchéité et matériaux, reportez vous à la section Roulements-inserts (tableau des produits).

Méthodes de blocage

Les méthodes de blocage disponibles en standard pour les paliers à billes à semelle complets sont :

Solutions d'étanchéité

Les roulements-inserts utilisés dans la gamme de paliers à billes à semelle complets standard comportent l'un des dispositifs d'étanchéité suivants :
Sur demande, les roulements-inserts être fournis avec un flasque des deux côtés (fig. 10).
SKF logo