Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques des paliers roulements-inserts


PaliersRoulements
Normes
de dimensions
Dimensions d'encombrement en conformité avec :
  • ISO 3228
    • Série SY .. M
    • Série SY .. Série U, sauf pour certaines dimensions relatives aux boulons de fixation
    • Série SYK
    • Série P, sauf pour la hauteur centrale H1, qui diffère légèrement
  • JIS B 1559
    • Série SYJ
  •  non standard (au niveau national ou international), mais à usage courant sur le marché
    • Série SYF
    • Série SYFJ
    • Série P2BC
    • Série P2BSS
    • Série P2BTC
    • Série P2BTSS
Caractéristiques des roulements
Tolérances

Paliers en fonte, composite et acier inoxydable

Hauteur d'axe H1 (fig. 1) :

  • d ≤ 40 mm
    → ±0,25 mm
  • d > 40 mm
    → ±0,30 mm

Le diamètre extérieur du roulement correspond à sa portée dans le palier de manière à ce que la bague extérieure ne puisse pas tourner, mais soit toujours en mesure de compenser les défauts d'alignement.

Caractéristiques des roulements
Jeu radial interneCaractéristiques des roulements
Matériaux

Fonte

  • Séries SY(J) et SYF(J)
    • fonte grise EN-GJL-HB235 conformément à la norme EN 1561

Composite

  • Série SYK
    • PA6 renforcé de fibres de verre
    • renfort par bobine d'acier « moulée »

Tôle

  • Série P
    • tôle d'acier laminée à froid,6+ zinguée sans chrome

Composite SKF pour l'industrie agroalimentaire

  • Séries P2BC et P2BTC
    • PP renforcé de fibres de verre

Acier inoxydable

  • Séries P2BSS et P2BTSS
    • acier inoxydable austénitique coulé (série AISI 300)
Composants et matériaux
Défaut d'alignementCaractéristiques des roulements

Pour les paliers roulements-inserts avec un joint arrière (suffixe de désignation DFH), le défaut d'alignement initial statique admissible du roulement est de 1°.

SKF logo