Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

La désignation complète d'un roulement Y ou d'un palier Y complet consiste en une désignation de base suivie ou non d'un préfixe et/ou d'un ou plusieurs suffixes.

Pour en savoir plus sur le système de désignation des roulements Y, reportez-vous à Roulements Y.

Paliers Y à semelle complets

Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les paliers Y à semelle complets.
/

Exemples


Cotes métriques :
SYK 20 TD
SY =
K =
20 =
TD =

Cotes pouces :
SY 2 11/16 LF/AH
SY =
2 11/16 =
LF
AH =

Options possibles pour les paliers Y à semelle complets

Type de palier/palier complet

J signifie des dimensions conformes à JIS 1559-2009 pour les paliers à semelle normale

W à la fin de la désignation de la série du palier indique un palier Y ou un palier Y complet SKF Food Line
PPalier à semelle complet, en tôle
P .. R-
Palier à semelle complet, en tôle, avec douille en caoutchouc
SYPalier à semelle normale
SYFPalier à semelle complet, base courte
SYHPalier à semelle complet, base normale, hauteur du centre inférieure H1
SYMPalier à semelle complet, base normale, capacité de charge élevée

Matériau du boîtier
Fonte grise
DFonte à graphite sphéroïdal
K
Composite
R
Acier inoxydable

Identification de taille
Paliers complets pour arbres à cotes métriques : alésage du roulement non codé
12
à
100
12 mm
à
100 mm
Paliers complets pour arbres à cotes pouces : alésage du roulement non codé
1/2
à
3
12,7 mm
à
76,2 mm
Paliers en fonte, en composite, en composite pour SKF Food Line ou en acier inoxydable
503
à
520
pour les roulements Y de dimensions 203, 203-008, 203/12 et 203/15
à
pour les roulements Y de dimension 220
Paliers en tôle (non fournis en tant que paliers complets)
40
à
85
diamètre d'alésage du palier de 40 mm
à
diamètre d'alésage du palier de 85 mm

Caractéristiques supplémentaires des paliers
A
Dimension immédiatement inférieure à la dimension normale (cotes pouces uniquement)
L
Convient au couvercle d'obturation ECL
N

Version relubrifiable du palier composite.

En cas de paliers Y complets SKF pour l'industrie alimentaire, uniquement utilisée avec le suffixe VZ1A2 (→ )

Y
Approprié pour couvercle d'obturation ECW
Z
Semelle à base courte avec filetage en pouces

Roulement Y inséré
FMRoulement Y avec bague de blocage excentrique, série YET 2
KFRoulement Y avec alésage conique sur manchon de serrage, série YSA 2-2FK
LD, LDW
Roulement Y avec blocage SKF ConCentra, série YSPAG 2
LF
Roulement Y avec blocage SKF ConCentra, série YSP 2-2F
RMRoulement Y avec vis de blocage, série YAT 2
TA
Roulement Y SKF pour l'industrie alimentaire avec vis de blocage, série YAR 2-2RF/VE495
TD, TDW
Roulement Y avec vis de blocage, série YARAG 2
TF
Roulement Y avec vis de blocage, série YAR 2-2F
TH
Roulement Y SKF pour l'industrie alimentaire avec vis de blocage, série YAR 2-2RF/HV
THR
Roulement Y SKF pour l'industrie alimentaire avec vis de blocage, série YAR 2-2RFGR/HV
TR
Roulement Y avec vis de blocage, série YAR 2-2RF
WD, WDW
Roulement Y avec bague de blocage excentrique, série YELAG 2
WFRoulement Y avec bague de blocage excentrique, série YEL 2-2F

Suffixes - autres caractéristiques
AHRoulement Y pour les applications de traitement d'air
VZ1A2
Version relubrifiable du palier Y complet SKF pour l'industrie alimentaire avec palier composite, uniquement utilisée avec le suffixe N (→ ).
SKF logo