Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers à semelle en fonte

Les paliers à semelle en fonte sont utilisés dans les séries Y indiquées dans le tableau 1.
Les paliers à semelle en fonte permettent de relubrifier les paliers Y complets à travers un raccord de graissage. Ils sont donc idéaux pour les montages de roulements fonctionnant en présence de l'une des conditions suivantes :
  • hauts niveaux de contamination
  • vitesses élevées
  • températures élevées
  • charges relativement lourdes
Quatre types de paliers sont disponibles :
  • Série SY(J) (fig. 1, fig. 2)
    → trous de fixation allongés
  • Série SYH
    → similaire à la série SY, mais avec une hauteur centrale inférieure H1
  • Série SYM
    → similaire à la série SY, mais peut recevoir un roulement de plus grande dimension pour une taille d'arbre donnée, ce qui permet d'obtenir une capacité de charge supérieure
  • Série SYF(J) (semelle courte, fig. 3, fig. 4)
    → trous filetés dans la semelle de support

Couvercles d'obturation

Pour protéger le montage de roulements à l'extrémité d'un arbre et pour éviter le risque d'accident causé par un bout d'arbre exposé, les paliers à semelle en fonte de la série SY .. M peuvent être équipés de couvercles d'obturation série ECY (fig. 5). Les couvercles d'obturation sont des accessoires et doivent être commandés séparément. Les désignations et la distance A5 dont le couvercle d'obturation dépasse du palier (fig. 6) sont indiquées dans les tableaux des produits (→ Paliers à semelle pour roulements Y, Paliers Y à semelle complets).

La gamme complète de couvercles d'obturation pour paliers et paliers Y complets est indiquée dans le tableau des produits.

Les couvercles d'obturation sont en polypropylène (PP), sont résistants à la plupart des produits chimiques et peuvent fonctionner à des températures pouvant atteindre 100 °C. Ils se montent en s'enclenchant dans l'embrèvement du palier.
SKF logo