Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Paliers à semelle composites SKF pour l'industrie agroalimentaire

Les paliers à semelle composites SKF pour l'industrie alimentaire sont utilisés dans les séries de paliers complets indiquées dans le tableau 1. Ces paliers complets contiennent des roulements-inserts en acier inoxydable ou des roulements-inserts avec des bagues zinguées, remplis de graisse compatible alimentaire. Les paliers ne peuvent pas être commandés en tant que produits séparés.
Les paliers composites SKF pour l'industrie agroalimentaire sont à la fois robustes, légers et résistants chimiquement. Grâce à leurs caractéristiques de conception hygiénique et aseptique, ils respectent parfaitement les normes de sécurité alimentaire les plus strictes.
Malgré des cycles de lavage et de fonctionnement répétés, les dimensions des paliers restent très stables et conservent leurs propriétés physiques attendues. En particulier dans les environnements humides, les paliers sont plus fiables comparé à d’autres matériaux.
Le matériau composite est en polypropylène renforcé, choisi pour sa stabilité dimensionnelle et sa résistance chimique aux détergents et aux contaminants (tableau 2). Point important, le polypropylène est hydrophobe, se distinguant des matériaux de palier composites traditionnels.
Les paliers contiennent un renforcement en fibres de verre de 40 % pour réduire la tendance des paliers à descendre sous la température et la charge.
La finition de la surface externe répond aux exigences de l’industrie agroalimentaire en matière de finition de surface interne des tubes et des tuyaux hygiéniques et aseptiques.
Sur la semelle du palier, un caoutchouc compatible alimentaire forme le joint de base. Le caoutchouc est surmoulé avec le composite du palier pour créer un joint efficace. À mesure que le palier se resserre, le caoutchouc surmoulé se déforme, assurant la fixation du joint de base face à la surface de montage.
Les paliers à semelle composites SKF pour l'industrie agroalimentaire ne comportent pas de dispositif de relubrification en standard et sont disponibles en deux modèles différents :
  • Série P2BC (fig. 1)
    → trous de fixation allongés, renforcés par des inserts en acier inoxydable austénitique
  • Série P2BTC (semelle courte, fig. 2)
    → inserts filetés en acier inoxydable austénitique dans la semelle de support

Couvercles d'obturation et joints arrière

Pour protéger le montage de roulements à l'extrémité d'un arbre et pour éviter le risque d'accident causé par un bout d'arbre exposé, les paliers à semelle composites SKF pour l'industrie agroalimentaire peuvent être équipés de couvercles d'obturation ECB (fig. 3).

S’ils ne sont pas utilisés avec des paliers étanches (suffixe de désignation DFH), les couvercles d'obturation sont fournis en tant qu’accessoires et doivent être commandés séparément. Les désignations et la distance A5 du couvercle d’obturation par rapport au palier (fig. 4) sont indiquées dans les tableaux des produits :

La gamme complète de couvercles d'obturation pour paliers de roulement-insert et paliers complets est indiquée dans le tableau des produits.

Les couvercles d'obturation ECB sont en polyuréthane thermoplastique (TPU), sont résistants à la plupart des produits chimiques et peuvent fonctionner à des températures pouvant atteindre 100 °C. Ils sont installés dans les zones d’interverrouillage du palier (→ Couvercles d'obturation).
Pour protéger le montage de roulement d’une contamination côté arbre, les paliers à semelle en composite SKF pour l'industrie alimentaire peuvent accueillir des joints arrière. Ces joints arrière sont disponibles uniquement avec des paliers complets étanches (suffixe de désignation DFH), comportant déjà un couvercle d'obturation (fig. 5).
SKF logo