Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Types de palier

Les paliers à semelle SKF pour roulements-inserts sont disponibles en standard dans une large variété de types et de matériaux. La gamme standard comprend des paliers en :
  • fonte
  • composite
  • tôle
  • composite SKF pour l'industrie agroalimentaire
  • acier inoxydable

Fixation à une surface d'appui

Les paliers à semelle comportent deux trous de fixation dans la semelle, permettant de les attacher à une surface d'appui à l'aide de boulons filetés. Les trous de fixation varient pour différents types et matériaux de paliers :
  • Fonte
    • Série SY(J)
      → trous de fixation allongés
    • Séries SYF et SYFJ (semelle courte)
      → trous filetés dans la semelle de support
  • Composite
    • Série SYK
      → trous de fixation allongés, renforcés par des6+ inserts en acier zingué sans chrome
  • Tôle
    • Série P
      → trous de fixation ronds
  • Composite SKF pour l'industrie agroalimentaire
    • Série P2BC
      → trous de fixation allongés, renforcés par des inserts en acier inoxydable austénitique
    • Série P2BTC (semelle courte)
      → inserts filetés en acier inoxydable austénitique dans la semelle de support
  • Acier inoxydable
    • Série P2BSS
      → trous de fixation allongés
    • Série P2BTSS (semelle courte)
      → trous filetés dans la semelle de support
SKF logo