Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Paliers à semelle en tôle

Les paliers à semelle en tôle peuvent être combinés avec différents types de roulements Y selon le tableau 1.
Les paliers en tôle doivent être commandés séparément des roulements Y. Un palier Y complet est constitué des éléments individuels suivants :
  • le palier en deux parties
  • le roulement Y
  • la douille caoutchouc (en option)

L'avantage de commander des composants individuels est qu'un grand nombre de combinaisons est possible.

Les paliers à semelle en tôle (fig. 1) sont en tôle d'acier sans chrome 6+ zinguée pour assurer une protection contre la corrosion. Ils sont conçus pour des applications simples avec des charges et vitesses limitées. Les paliers de la série P sont équipés de deux trous rond pour les boulons de fixation et ne comportent pas de dispositif de relubrification.

Douilles caoutchouc

Des douilles caoutchouc en NBR de la série RIS 2 () sont disponibles pour les paliers à semelle en tôle dans une plage de dimensions spécifique (→ Paliers à semelle pour roulements Y, Paliers Y à semelle complets).
Pour des informations détaillées sur les douilles caoutchouc, reportez-vous à Douilles caoutchouc dans la section sur le roulements Y.
SKF logo