Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers à billes à semelle complets

Les paliers à billes à semelle complets SKF sont disponibles en standard en de nombreux types (fig. 1) et peuvent recevoir la plupart des roulements présentés dans la section Roulements-inserts. Pour une vue d'ensemble des différentes combinaisons disponibles en stock, veuillez vous reporter à :

  • tableau 1 pour les paliers complets avec corps en fonte
  • tableau 2 pour les paliers complets avec corps en composite
  • tableau 3 pour les paliers complets avec corps en tôle
  • tableau 4 pour les paliers complets avec corps en composite SKF pour l'industrie alimentaire
  • tableau 5 pour les paliers complets avec corps en acier inoxydable

D’autres combinaisons sont possibles en commandant les pièces séparément.

Autres produits disponibles

SKF logo