Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Capacité de charge

Roulements-inserts

Pour des recommandations sur les charges, reportez-vous à :

Paliers

Les paliers à semelle en fonte, en standard composite ou en acier inoxydable peuvent supporter au moins les mêmes charges statiques et dynamiques que les roulements-inserts qu'ils accueillent. Les paliers à semelle en composite SKF pour l'industrie agroalimentaire peuvent, à température ambiante, supporter au moins la même charge statique que les roulements-inserts qu’ils accueillent. Ces paliers complets à billes peuvent également être utilisés dans des applications où peuvent apparaître des charges axiales variables ou des chocs.
Les paliers en tôle présentent une capacité de charge inférieure à celle des roulements-inserts qu’ils contiennent. Les charges de palier radiales admissibles sont indiquées dans les tableaux de produits (→ Paliers à semelle pour roulements-inserts, Paliers à billes à semelle complets). La charge axiale ne doit pas dépasser 20 % de la charge radiale admissible.

Si les charges s'exerçant sur le palier sont comprises entre 55° et 120° (fig. 1), des précautions doivent être prises. Des butées doivent être utilisées dans la direction de la charge ou les paliers en fonte doivent être maintenus en place sur leur support.

La position et la dimension des trous pour les pieds de centrage pour les paliers à semelle de série SY(J) sont indiquées dans les tableaux de produits (→ Paliers à semelle pour roulements-inserts, Paliers à billes à semelle complets).

AVERTISSEMENT

Si des paliers complets à billes doivent être utilisés dans une application présentant des risques pour la santé, la sécurité ou l'environnement, veuillez contacter le Service Applications SKF pendant la phase de conception.
SKF logo