Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Lubrification

En ce qui concerne les remplissages de graisse et la durée de vie de la graisse, les informations sont valables à la fois pour les paliers complets à billes et pour les roulements-inserts.

Remplissages de graisse

Les roulements « insert » sont garnis de l'une des graisses suivantes (tableau 1) :

  • roulements à bagues zinguées et roulements en acier inoxydable
    → graisse compatible alimentaire GFM, enregistrée par NSF dans la catégorie H1
    L'enregistrement NSF confirme que la graisse est conforme aux exigences indiquées dans les lignes directrices de l'US Food and Drug Administration sous 21 CFR section 178.3570 (lubrifiant acceptable en cas de contact accidentel avec des produits alimentaires pour l'utilisation dans et à proximité de zones de traitement des aliments).
    D’autres certifications relatives à la graisse ont été obtenues pour les processus de transformation des aliments halal et casher.
  • tous les autres roulements
    → graisse standard VT307

Durée de vie de la graisse pour les roulements-inserts

Durée de vie de la graisse pour les roulements-inserts :
  • correspond à L10, ce qui correspond à la période à l'issue de laquelle 90 % des roulements sont encore lubrifiés de manière fiable.
  • dépend de la charge, de la température de fonctionnement et de ndm valeur (diagramme 1)

La durée indiquée pour la graisse est valable dans les conditions de fonctionnement suivantes :

  • arbre horizontal
  • charges très légères à moyennes (P ≤ 0,05 C)
  • machine stationnaire
  • faible niveau de vibrations

Si les conditions de fonctionnement sont différentes, la durée de la graisse obtenue à partir des diagrammes doit être ajustée comme suit :

  • arbres verticaux → 50 % de la valeur obtenue
  • charges plus élevées (P > 0,05 C) → appliquez le facteur de réduction (tableau  2)

Les valeurs pour ajuster la durée de vie de la graisse ne sont que des estimations. Les vibrations peuvent avoir des effets néfastes sur la durée de vie de la graisse. Cette influence est difficile à quantifier mais devient notable avec la hausse des températures de fonctionnement.

SKF logo