Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Unités conformes aux normes industrielles japonaises (JIS)

Rendu de UCP 2016 H
Palier roulement-insert à semelle courte, série UCPA .. /H

SKF a développé une gamme de paliers roulements-inserts appelée la « gamme UC » : des unités conçues pour être interchangeables avec les équipements conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Les paliers roulements-inserts SKF UC sont conçus pour fonctionner dans des environnements où les applications se caractérisent par des vibrations systémiques. Les semelles solides réduisent l'accumulation potentielle de saleté sous le support du palier (fig. 1).

Vous trouverez ces unités dans les tableaux des produits en utilisant le filtre de recherche « JIS » :

Méthodes de blocage

Les unités conformes aux normes industrielles japonaises (JIS) sont disponibles avec différentes méthodes de blocage :
  • Fixation par vis de blocage
    Dans une application de convoyeur à charge élevée et basse vitesse, le desserrage des systèmes de blocage dû aux vibrations des machines risque de causer une défaillance. SKF a résolu ce problème : une plaque de nylon crée une résistance supplémentaire au desserrage des vis (fig. 2). Cette caractéristique est disponible pour les unités sur lesquelles les vis de blocage sont placées à un angle de 62°. 
  • Fixation par vis de blocage à 120°
    Les unités portant le suffixe de désignation /H présentent un angle de 120° entre les vis de blocage (fig. 3). Cette conception réduit le déséquilibrage de l'arbre et la déformation du roulement suite au serrage. Ces deux effets réduisent les vibrations et permettent aux unités d’être utilisées dans les applications à vitesses élevées. En outre, cette conception permet d’obtenir une haute puissance de serrage axiale.
  • Fixation par manchon de serrage
    Les unités des séries UKP et UKPA présentent une fixation par manchon de serrage, une méthode de blocage entièrement concentrique (fig. 4). Ceci permet d'atteindre la pleine vitesse limite, même en cas d'utilisation avec des arbres du commerce sans réusinage des portées. Veillez à commander le manchon de serrage approprié en même temps que l’unité.
SKF logo