Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des paliers Y complets


PaliersRoulements
Normes
de dimensions
Dimensions d'encombrement en conformité avec :
  • ISO 3228
    • Série TU .. M
  • JIS B 1559
    • Série TUJ
    • TUWK .. L
Caractéristiques des roulements
TolérancesTolérances (fig. 1) conformes à :
  • ISO 3228
    • Série TU .. M
      H1 → –0,25 mm1)
      A1 → +0,25 mm1)
  • JIS B 1559
    • Série TUJ
      H1 → –0,25 mm1)
      A1 → +0,25 mm2)
    • Série TUWK .. L
      H1 → -0,4 mm1)
      A1 → +0,4 mm2)

Le diamètre extérieur du roulement correspond à sa portée dans le palier de manière à ce que la bague extérieure ne puisse pas tourner, mais soit toujours en mesure de compenser les défauts d'alignement.

1) Tolérance plus étroite que spécifié dans la norme applicable

2) Tolérance légèrement plus large que spécifié dans la norme applicable

Caractéristiques des roulements
Jeu radial interneCaractéristiques des roulements
Matériaux

Fonte

  • Série TU(J)
    • fonte grise EN-GJL-HB235 conformément à la norme EN 1561

Composite pour SKF Food Line

  • TUWK .. L
    • PBT renforcé de fibre de verre
Composants et matériaux
Défaut d'alignementCaractéristiques des roulements
SKF logo