Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

La désignation complète d'un roulement Y ou d'un palier Y complet consiste en une désignation de base suivie ou non d'un préfixe et/ou d'un ou plusieurs suffixes.

Pour en savoir plus sur le système de désignation des roulements Y, reportez-vous à Roulements Y.

Coulisseaux-tendeurs Y complets

Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les coulisseaux-tendeurs Y complets.
/

Exemples


Cotes métriques :
TUJ 20 TFTUJ =
20 =
TF =

Cotes pouces :
TUWK 1 1/4 ALTATU =
W =
K =
1 1/4 =
A
L =
TA =

Options possibles pour les coulisseaux-tendeurs Y complets

Type de palier/palier complet

J indique des dimensions conformes à JIS 1559-2009

W à la fin de la désignation de la série du palier indique un palier Y ou un palier Y complet SKF Food Line
TUPalier coulisseau-tendeur

Matériau du boîtier
Fonte grise
K
Composite

Identification de taille
Paliers complets pour arbres à cotes métriques : alésage du roulement non codé
20
à
60
20 mm
à
60 mm
Paliers complets pour arbres à cotes pouces : alésage du roulement non codé
3/4
à
2 3/16
3/4 in. (19,05 mm)
to
2 3/16 in. (55,563 mm)
Paliers en fonte, en composite, en composite pour SKF Food Line ou en acier inoxydable
504
à
512
pour les roulements Y de dimensions 204, 204-012
à
pour les roulements Y de dimensions 212

Caractéristiques supplémentaires des paliers
Caractéristiques supplémentaires des paliers
A
Dimension immédiatement inférieure à la dimension normale (cotes pouces uniquement)
L
Convient au couvercle d'obturation ECL
N

En cas de paliers Y complets SKF pour l'industrie alimentaire, uniquement utilisée avec le suffixe VZ1A2 (→ )


Roulement Y inséré
Roulement Y inséré
FMRoulement Y avec bague de blocage excentrique, série YET 2
TARoulement Y SKF pour l'industrie alimentaire avec vis de blocage, série YAR 2-2RF/VE495
TF
Roulement Y avec vis de blocage, série YAR 2-2F
THR
Roulement Y SKF pour l'industrie alimentaire avec vis de blocage, série YAR 2-2RFGR/HV

Suffixes - autres caractéristiques
VZ1A2
Version relubrifiable du palier Y complet SKF pour l'industrie alimentaire avec palier composite, uniquement utilisée avec le suffixe N (→ ).
SKF logo