Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Types de palier

Les paliers coulisseaux-tendeurs SKF pour roulements Y sont disponibles en standard dans différents types et en deux matériaux. La gamme standard comprend des paliers en :
  • fonte (fig. 1)
  • composite SKF pour l'industrie alimentaire (fig. 2)
Paliers coulisseaux-tendeurs en fonte

Les paliers coulisseaux-tendeurs en fonte sont utilisés dans les séries Y indiquées dans le tableau 1.

Les paliers coulisseaux-tendeurs en fonte, disponibles dans les séries TU .. M et TUJ, permettent de relubrifier les paliers Y complets à travers un raccord de graissage. Ils sont donc idéaux pour les montages de roulements fonctionnant en présence de l'une des conditions suivantes :

  • hauts niveaux de contamination
  • vitesses élevées
  • températures élevées
  • charges relativement lourdes
Coulisseaux-tendeurs composites SKF pour l'industrie alimentaire

Les coulisseaux-tendeurs composites SKF pour l'industrie alimentaire sont utilisés dans les séries Y indiquées dans le tableau 2. Ces paliers complets contiennent des roulements Y en acier inoxydable ou des roulements Y avec des bagues zinguées, remplis de graisse compatible alimentaire.

Les paliers coulisseaux-tendeurs en composite SKF pour l'industrie alimentaire sont fabriqués en un matériau composite thermoplastique léger et ne comportent pas de dispositif de relubrification en standard. Ils sont conçus pour les paliers coulisseaux-tendeurs Y complets devant résister à une large variété de produits chimiques et autres traitements utilisés pendant les processus de nettoyage des applications agroalimentaires (tableau 3).

Couvercles d'obturation

Pour protéger le montage de roulements à l'extrémité d'un arbre et pour éviter le risque d'accident causé par un bout d'arbre exposé, les paliers coulisseaux-tendeurs peuvent être équipés des couvercles d'obturation suivants, selon leur modèle :

  • TU .. M
    → couvercle d'obturation ECY (fig. 3)
  • TUWK .. L
    → couvercle d'obturation ECL (fig. 4)

Les couvercles d'obturation sont des accessoires et doivent être commandés séparément. Les désignations et la distance A5 dont le couvercle d'obturation dépasse du palier (fig. 5, fig. 6) sont indiquées dans les tableaux des produits (→ Paliers coulisseaux tendeurs pour roulements Y, Coulisseaux-tendeurs Y complets).

La gamme complète de couvercles d'obturation pour paliers et paliers Y complets est indiquée dans le tableau des produits.

Les couvercles d'obturation sont en polypropylène (PP), sont résistants à la plupart des produits chimiques et peuvent fonctionner à des températures pouvant atteindre 100 °C. Ils se montent en s'enclenchant dans l'embrèvement du palier.

SKF logo