Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Capacité de charge

Les paliers coulisseaux-tendeurs en fonte ou en composite SKF pour l'industrie agrolimentaire peuvent supporter au moins les mêmes charges statiques et dynamiques que les roulements Y qu'ils accueillent. Ces paliers Y complets peuvent également être utilisés dans des applications où peuvent apparaître des chocs ou des charges axiales variables, à condition que la résistance de la vis de réglage et sa fixation au palier Y complet soient suffisantes.

AVERTISSEMENT

Si des paliers Y complets doivent être utilisés dans une application présentant des risques pour la santé, la sécurité ou l'environnement, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF pendant la phase de conception.
SKF logo