Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Lubrification

En ce qui concerne les remplissages de graisse et la durée de vie de la graisse, les informations sont valables à la fois pour les paliers Y complets et pour les roulements Y.

Remplissages de graisse

Les roulements Y sont remplis de l'une des graisses suivantes :

  • roulements Y zingués et en acier inoxydable
    → graisse compatible alimentaire GFJ
    Cette graisse répond aux exigences stipulées dans les Directives de la section 21 CFR 178.3570 de la réglementation de la FDA (US Food and Drug Administration). Elle est agréée par l'USDA (United States Department of Agriculture) pour une utilisation en catégorie H1 (contact occasionnel avec des aliments).
  • tous les autres roulements Y
    → graisse standard VT307

Les caractéristiques techniques des différentes graisses sont répertoriées dans le tableau 1.

Durée de vie de la graisse pour roulements Y

La durée de vie de la graisse pour les roulements Y doit être évaluée selon la procédure décrite dans cette section. Elle est présentée comme L10, ce qui correspond à la période à l'issue de laquelle 90 % des roulements sont encore lubrifiés de manière fiable. Si une relubrification est requise, la méthode permettant d'estimer les intervalles de relubrification est décrite à la section Estimation de l'intervalle de relubrification pour la graisse. Pour en savoir plus, reportez-vous à Relubrification.

La durée de vie de la graisse pour les roulements Y dépend de la température de fonctionnement et du coefficient de vitesse. Elle peut être obtenue d'après le diagramme 1.

La durée de vie de la graisse est valable dans les conditions de fonctionnement suivantes :

  • arbre horizontal
  • charges très légères à moyennes (P ≤ 0,05 C)
  • machine stationnaire
  • faible niveau de vibrations

Si les conditions de fonctionnement sont différentes, la durée de vie de la graisse obtenue dans les diagrammes doit être ajustée :

  • Pour les arbres verticaux, utilisez 50 % de la valeur du diagramme.
  • Pour des charges plus élevées (P > 0,05 C), utilisez le facteur de réduction indiqué dans le tableau 2.

Les valeurs pour ajuster la durée de vie de la graisse ne sont que des estimations. Les vibrations peuvent avoir des effets néfastes sur la durée de vie de la graisse. Cette influence est difficile à quantifier mais devient notable avec la hausse des températures de fonctionnement. Pour en savoir plus, reportez-vous à Lubrification ou contactez le service Applications Techniques SKF.

SKF logo