Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Vitesse admissible

Les roulements-inserts ne doivent pas fonctionner à des vitesses supérieures à la vitesse limite indiquée dans le tableau des produits. Cette limite de vitesse est déterminée par la conception des joints. 

Pour les roulements-inserts avec des vis de blocage ou une bague excentrique de blocage, la vitesse admissible dépend également de la tolérance de l’arbre. Lors de l'utilisation de ces roulements sur des arbres avec des tolérances plus larges que h6, comparez les valeurs de vitesse indiquées dans le tableau des produits avec celles du tableau 1. La valeur la plus basse est la vitesse admissible.

La vitesse admissible des roulements-inserts avec joints à 5 lèvres est valable dans les conditions suivantes :
  • température de la bague extérieure ≤ 60 °C
  • température ambiante ≤ 25 °C
  • charges très légères à moyennes (P ≤ 0,05 C)
  • palier en fonte
Pour d'autres conditions, contactez SKF.
Pour les applications à vitesses élevées ou lorsque de faibles niveaux de vibrations ou un fonctionnement silencieux sont requis, SKF recommande d'utiliser des roulements-inserts SKF ConCentra, des roulements roulements-inserts sur manchon de serrage ou des roulements-inserts avec une bague intérieure standard.
SKF logo