Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers Y complets pour haute température

Palier Y complet pour températures extrêmes (coupe)
Les paliers Y complets SKF pour températures élevées offrent des solutions pour des températures de fonctionnement supérieures à 250 °C (480 °F) jusqu'à 350 °C (660 °F). Ils intègrent des solutions de lubrification à base de graphite et présentent un important jeu interne qui prévient le grippage des roulements refroidis rapidement. Le tableau 1 est une présentation générale des modèles pour températures élevées. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Roulements-inserts et paliers complets pour températures élevées.
SKF logo