Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Vitesse de fonctionnement

Les vitesses auxquelles peuvent fonctionner les paliers complets à rouleaux SKF en cotes pouces dépendent de la solution d'étanchéité utilisée dans l'unité. Pour les paliers complets équipés de joints TriGard ou de joints radiaux pour arbre, les vitesses limites sont basées sur la vitesse périphérique admissible au niveau des lèvres du joint (tableau 1). Pour ceux équipés de joints à chicane, les vitesses limites sont imposées par les dimensions du roulement et la graisse.
Les valeurs indicatives pour les vitesses limites sont indiquées dans les tableaux de produits pour Paliers à semelle complets à rouleaux, SKF ConCentra, Paliers à semelle complets à rouleaux, bague de blocage, Paliers appliques complets à rouleaux, bague de blocage et Paliers appliques complets à rouleaux, bague de blocage et centrage.
SKF logo